Parámetros del móduloPermalink

Nombre

Valor

Valor interno

Valor interno, tipo

Por defecto

Módulo ID 1)

Interno

7400

PALABRA

7000

Módulo Ignorar

Interno

0

BYTE

0

Longitud del parámetro

Interno

63

BYTE

63

LED de error / Función a prueba de fallos ver tabla LED de error / Función a prueba de fallos⮫ Tab. 345 «LED de error / Función a prueba de fallos»

En

0

BYTE

0

Apagado por E4

1

Fuera del E3

3

Encendido + seguridad

16

Apagado por E4 + failsafe

17

Apagado por E3 + failsafe

19

IP maestra para restricción de escritura 4)

Sin IP maestra

IP principal

0,0,0,0 W,X,y,z

ARRAY[0..3] DE BYTES

0,0,0,0

IP maestra para restricción de escritura 4)

Sin IP maestra

IP principal

0,0,0,0 W,X,y,z

ARRAY[0..3] DE BYTES

0,0,0,0

IP maestra para restricción de escritura 4)

Sin IP maestra

IP principal

0,0,0,0 W,X,y,z

ARRAY[0..3] DE BYTES

0,0,0,0

IP maestra para restricción de escritura 4)

Sin IP maestra

IP principal

0,0,0,0 W,X,y,z

ARRAY[0..3] DE BYTES

0,0,0,0

IP maestra para restricción de escritura 4)

Sin IP maestra

IP principal

0,0,0,0 W,X,y,z

ARRAY[0..3] DE BYTES

0,0,0,0

IP maestra para restricción de escritura 4)

Sin IP maestra

IP principal

0,0,0,0 W,X,y,z

ARRAY[0..3] DE BYTES

0,0,0,0

IP maestra para restricción de escritura 4)

Sin IP maestra

IP principal

0,0,0,0 W,X,y,z

ARRAY[0..3] DE BYTES

0,0,0,0

IP maestra para restricción de escritura 4)

Sin IP maestra

IP principal

0,0,0,0 W,X,y,z

ARRAY[0..3] DE BYTES

0,0,0,0

Tiempo de espera para la supervisión del bus

Sin supervisión

Tiempo de espera de 10 ms

Tiempo de espera 20 ms

0

1

2

BYTE

Sin supervisión

Estructura de mapeo IO 3)

Asignación fija

Cartografía dinámica

0

1

BYTE

0

Reservado

Interno

0

ARRAY[0..2] DE BYTES

0,0,0

Comprobar el suministro

fuera de

en

0

1

BYTE

1

Contador rápido

0

:

10 3)

0

:

10

BYTE

0

1) Con una ID defectuosa, el módulo informa de un "error de parámetro" y no realiza la transmisión cíclica de datos de proceso.

2) Modos de funcionamiento del contador ⮫ «Contadores rápidos en dispositivos AC500 »

3) Asignación fija significa que cada módulo tiene sus propios registros Modbus para la transferencia de datos independientemente de la constelación del bus IO ⮫ «Modbus Registros TCP»

El mapeo dinámico significa que la estructura de la Fecha de E/S depende de la constelación del bus de E/S. Cada módulo de expansión del bus de E/S comienza directamente después del módulo anterior en la siguiente dirección Word.

4) Si no se configura ninguno de los parámetros, todos los maestros/clientes de la red tienen derechos de lectura y escritura en el dispositivo CI52x-MODTCP y sus módulos de ampliación conectados.

Si se establece al menos un parámetro, sólo los maestros/clientes configurados tienen derechos de escritura en el dispositivo CI52x-MODTCP, todos los demás maestros/clientes siguen teniendo acceso de lectura al dispositivo CI52x-MODTCP.

Tab. 345: LED de error / Función a prueba de fallos

Configuración

Descripción

En

El LED de error (S-ERR) se enciende con errores de todas las clases, modo a prueba de fallos desactivado.

Apagado por E4

El LED de error (S-ERR) se enciende cuando se producen errores de las clases E1, E2 y E3.

Fuera del E3

El LED de error (S-ERR) se enciende cuando se producen errores de las clases E1 y E2.

En +Failsafe

El LED de error (S-ERR) se enciende con errores de todas las clases, modo a prueba de fallos activado *)

Apagado por E4 + Failsafe

El LED de error (S-ERR) se enciende en los errores de las clases E1, E2 y E3, modo a prueba de fallos activado *)

Apagado por E3 + Failsafe

El LED de error (S-ERR) se enciende en los errores de las clases de error E1 y E2, modo a prueba de fallos activado *)

*) Los parámetros Comportamiento AO en error de comunicación y Comportamiento DO en error de comunicación sólo se analizan si el modo A prueba de fallos está activado.